Menu Search

Szyna prowadnicy liniowej Standardowy 45.0 14.0 255.0 Stal

Te prowadnice liniowe 45 mm są używane w zastosowaniach wymagających dużej dokładności, niskiego tarcia i płynnego ruchu. Wytrzymują obciążenia dynamiczne, a jednocześnie eliminują wstrząsy, drgania i zmęczenie materiału. Zostały wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20165314

Numer produktu produkcyjny:

20165314

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 336,1933 zł
10 - 19 302,5693 zł
20 - 49 285,7573 zł
50 + 268,9453 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

336,19 zł

1 x 336,1933 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Standardowy
Rozmiar szyny 45.0
l1 255.0
h1 31.1
l2 105.0
w1 45.0
l3 22.5
h2 17.0
Do śrub M12
d1 14.0
d2 20.0
Waga kg 3.14
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt