Menu Search

Szyna prowadnicy liniowej Standardowy 55.0 16.0 3420.0 Stal

Te prowadnice liniowe 55 mm są używane w zastosowaniach wymagających dużej dokładności, niskiego tarcia i płynnego ruchu. Wytrzymują obciążenia dynamiczne, a jednocześnie eliminują wstrząsy, drgania i zmęczenie materiału. Zostały wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20165925

Numer produktu produkcyjny:

20165925

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 6 241,6418 zł
10 - 19 5 617,4963 zł
20 - 49 5 305,4002 zł
50 + 4 993,3041 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

6 241,64 zł

1 x 6 241,6418 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Standardowy
Rozmiar szyny 55.0
l1 3420.0
h1 38.0
l2 120.0
w1 53.0
l3 30.0
h2 20.0
Do śrub M14
d1 16.0
d2 23.0
Waga kg 49.59
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt