Menu Search

Szyna prowadnicy liniowej Montaż od tyłu 15.0 M5 1420.0 Stal

Te prowadnice liniowe 15 mm są używane w zastosowaniach wymagających dużej dokładności, niskiego tarcia i płynnego ruchu. Wytrzymują obciążenia dynamiczne, a jednocześnie eliminują wstrząsy, drgania i zmęczenie materiału. Zostały wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20166236

Numer produktu produkcyjny:

20166236

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 946,5623 zł
10 - 19 851,9014 zł
20 - 49 804,5943 zł
50 + 757,2405 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

946,56 zł

1 x 946,5623 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Rear Fixing
Rozmiar szyny 15.0
l1 1420.0
h1 13.0
l2 60.0
w1 15.0
l3 20.0
h2 8.0
d1 M5
Waga kg 1.99
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt