Menu Search

Szyna prowadnicy liniowej Montaż od tyłu 20.0 M6 580.0 Stal

Te prowadnice liniowe 20 mm są używane w zastosowaniach wymagających dużej dokładności, niskiego tarcia i płynnego ruchu. Wytrzymują obciążenia dynamiczne, a jednocześnie eliminują wstrząsy, drgania i zmęczenie materiału. Zostały wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20166748

Numer produktu produkcyjny:

20166748

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 440,848 zł
10 - 19 396,7632 zł
20 - 49 374,7208 zł
50 + 352,6784 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

440,85 zł

1 x 440,848 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Montaż od tyłu
Rozmiar szyny 20.0
l1 580.0
h1 16.3
l2 60.0
w1 20.0
l3 20.0
h2 10.0
d1 M6
Waga kg 1.51
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt