Menu Search

Szyna prowadnicy liniowej Montaż od tyłu 30.0 M8 600.0 Stal

Te prowadnice liniowe 30 mm są używane w zastosowaniach wymagających dużej dokładności, niskiego tarcia i płynnego ruchu. Wytrzymują obciążenia dynamiczne, a jednocześnie eliminują wstrząsy, drgania i zmęczenie materiału. Zostały wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20168025

Numer produktu produkcyjny:

20168025

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 562,1279 zł
10 - 19 505,9011 zł
20 - 49 477,7877 zł
50 + 449,721 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

562,13 zł

1 x 562,1279 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Rear Fixing
Rozmiar szyny 30.0
l1 600.0
h1 22.8
l2 80.0
w1 28.0
l3 20.0
h2 15.0
d1 M8
Waga kg 3.12
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt