20168070
20168070
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 918,0753 zł |
10 - 19 | 826,2631 zł |
20 - 49 | 780,357 zł |
50 + | 734,4509 zł |
Rodzaj szyny | Rear Fixing |
---|---|
Rozmiar szyny | 30.0 |
l1 | 1000.0 |
h1 | 22.8 |
l2 | 80.0 |
w1 | 28.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 15.0 |
d1 | M8 |
Waga kg | 5.20 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.