Menu Search

Szyna prowadnicy liniowej Montaż od tyłu 30.0 M8 2760.0 Stal

Te prowadnice liniowe 30 mm są używane w zastosowaniach wymagających dużej dokładności, niskiego tarcia i płynnego ruchu. Wytrzymują obciążenia dynamiczne, a jednocześnie eliminują wstrząsy, drgania i zmęczenie materiału. Zostały wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20168292

Numer produktu produkcyjny:

20168292

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 2 544,0292 zł
10 - 19 2 289,6076 zł
20 - 49 2 162,4435 zł
50 + 2 035,2327 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

2 544,03 zł

1 x 2 544,0292 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Montaż od tyłu
Rozmiar szyny 30.0
l1 2760.0
h1 22.8
l2 80.0
w1 28.0
l3 20.0
h2 15.0
d1 M8
Waga kg 14.35
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt