Menu Search

Szyna prowadnicy liniowej Montaż od tyłu 35.0 M8 2520.0 Stal

Te prowadnice liniowe 35 mm są używane w zastosowaniach wymagających dużej dokładności, niskiego tarcia i płynnego ruchu. Wytrzymują obciążenia dynamiczne, a jednocześnie eliminują wstrząsy, drgania i zmęczenie materiału. Zostały wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20168759

Numer produktu produkcyjny:

20168759

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 2 925,9418 zł
10 - 19 2 633,3663 zł
20 - 49 2 487,0552 zł
50 + 2 340,7441 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

2 925,94 zł

1 x 2 925,9418 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Montaż od tyłu
Rozmiar szyny 35.0
l1 2520.0
h1 26.0
l2 80.0
w1 34.0
l3 20.0
h2 15.0
d1 M8
Waga kg 18.14
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt