Menu Search

Prowadnica światłowodu Narożne Samoprzylepna 30.0 mm PA

Prowadnica narożna światłowodu o promieniu skrętu 35 mm; możliwość mocowania śrubą #6 lub M3. Zestaw zawiera nity SRHR-3555 i podkładki samoprzylepne.
Numer produktu Essentra:

10312476

Numer produktu produkcyjny:

EFA04-34-PR5

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 46,1918 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

4 619,18 zł

100 x 46,1918 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
W komplecie Adhesive Pad
W komplecie Rivets
Typ Corner
Pełny materiał Poliamid 6
Standard palności materiału UL94 V-0
Metoda montażu Adhesive Pad
Ilość w opakowaniu 106
Promień 30.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt