10641552
EFA04-34-R04
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 12,5705 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
W komplecie | Rivets |
Typ | Corner |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 11.5 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 0.453 in |
Średnica otworu | 3.6 mm |
Średnica otworu | 0.142 in |
Pełny materiał | Poliamid 6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Metoda montażu | Do OFCC-16A-RT |
Ilość w opakowaniu | 100 |
Promień | 30.0 mm |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.