Menu Search

Prowadnica światłowodu Narożne Nit zatrzaskowy 30.0 - 37.0 mm PA

30mm radius fibre corner guide, can be mounted using a #6 or M3 screw. Comes supplied with SRHR-3555 Rivets.
Numer produktu Essentra:

10312612

Numer produktu produkcyjny:

EFA04-34-R10

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 11,4763 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

1 147,63 zł

100 x 11,4763 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
W komplecie Rivets
Typ Corner
Pełny materiał Poliamid 6
Standard palności materiału UL94 V-2
Metoda montażu Do OFCC-16A-RT
Ilość w opakowaniu 100
Promień 30.0 - 37.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt