Menu Search

Prowadnica światłowodu Elastyczność (R)

W pełni modułowy, elastyczny system zapewniający kompleksową organizację światłowodów i ich ochronę. Unikatowy szkielet pozwala na ustawienie prowadnicy we wszystkich płaszczyznach. Do stosowania ze światłowodami 250 i 900 mikronów. Włókno światłowodu można wprowadzić i wyprowadzić w dowolnym punkcie bez ryzyka zagięcia i rozerwania. Zakrzywione i proste łapy wzdłuż prowadnicy zapobiegają wysunięciu się światłowodu. Gwarantuje minimalny promień zagięcia 25 mm. Prowadnicę można przyciąć na różną długość w miejscu elastycznych połączeń
Numer produktu Essentra:

10111451

Numer produktu produkcyjny:

OFFG-165M-19-BK

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 11,5879 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

1 158,79 zł

100 x 11,5879 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Pokaż więcej

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Typ Flexible
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-0
Ilość w opakowaniu 100
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt