Menu Search

Przelotka membranowa 22.0 mm 18.4 mm TPE

Jednostronna przelotka membranowa jest wyposażona centralnie w membranę, której przebicie, umożliwia umieszczenie w elemencie różnej średnicy przewodów i zapewnia uszczelnienie zapobiegające wnikaniu brudu i kurzu.
Numer produktu Essentra:

10002582

Numer produktu produkcyjny:

DGB-10

2000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,5605 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

560,50 zł

1000 x 0,5605 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Materiał TPE
Średnica pasującego otworu 22.0 mm
Średnica wewnętrzna 18.4 mm
Średnica całkowita 25.5 mm
Wysokość całkowita 8.0 mm
Grubość panelu 1.5 mm
Standard palności materiału UL94 HB
Typ 2

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt