Menu Search

Przelotka membranowa 12.5 mm 9.5 mm TPE

Jednostronna przelotka membranowa jest wyposażona centralnie w membranę, której przebicie, umożliwia umieszczenie w elemencie różnej średnicy przewodów i zapewnia uszczelnienie zapobiegające wnikaniu brudu i kurzu.
Numer produktu Essentra:

10002636

Numer produktu produkcyjny:

DGB-5

30200 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,3904 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

390,40 zł

1000 x 0,3904 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Materiał TPE
Średnica pasującego otworu 12.5 mm
Średnica wewnętrzna 9.5 mm
Średnica całkowita 15.7 mm
Wysokość całkowita 6.4 mm
Grubość panelu 1.5 mm
Standard palności materiału UL94 HB
Typ Profilowane

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt