Menu Search

Przelotka membranowa 16.0 mm 11.0 mm TPE

Jednostronna przelotka membranowa jest wyposażona centralnie w membranę, której przebicie, umożliwia umieszczenie w elemencie różnej średnicy przewodów i zapewnia uszczelnienie zapobiegające wnikaniu brudu i kurzu.
Numer produktu Essentra:

10002650

Numer produktu produkcyjny:

DGB-7

20320 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,4755 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

475,50 zł

1000 x 0,4755 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Materiał TPE
Średnica pasującego otworu 16.0 mm
Średnica wewnętrzna 11.0 mm
Średnica całkowita 19.0 mm
Wysokość całkowita 8.0 mm
Grubość panelu 1.5 mm
Standard palności materiału UL94 HB
Typ Profilowane

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt