Menu Search

Tuleja zatrzaskowa Zamknięte 15.9 mm 10.3 mm Nylon

Ten przepust uniwersalny został wykonany ze stabilizowanego termicznie czarnego nylonu. Służy do ochrony kabli i rurek przed kontaktem z ostrymi, niewykończonymi krawędziami. Przepust chroni kable, a także pochłania wstrząsy i drgania. Klasa palności UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10361221

Numer produktu produkcyjny:

22AF0625

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,1797 zł
5000 - 19999 0,1617 zł
20000 + 0,1455 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

179,70 zł

1000 x 0,1797 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Przybliżona średnica uchwytu kabla 10.3 mm
Średnica pasującego otworu 15.9 mm
Średnica łba 18.2 mm
Grubość panelu 3.2 mm
Wysokość całkowita 10.3 mm
Pełny materiał Nylon 6
Kolor Czarny
Standard palności materiału UL94 V-2
Otwarte/Zamknięte Uniwersalne

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt