10361238
22AF0625W
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2695 zł |
5000 - 19999 | 0,2425 zł |
20000 + | 0,2183 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Przybliżona średnica uchwytu kabla | 10.3 mm |
---|---|
Przybliżona średnica uchwytu kabla | 0.406 in |
Średnica pasującego otworu | 15.9 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.626 in |
Średnica łba | 18.2 mm |
Średnica łba | 0.717 in |
Grubość panelu | 3.2 mm |
Grubość panelu | 0.126 in |
Wysokość całkowita | 10.3 mm |
Wysokość całkowita | 0.406 in |
Pełny materiał | Nylon 6 |
Kolor | Biały |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Otwarte/Zamknięte | Uniwersalne |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.