Menu Search

Tuleja zatrzaskowa Zamknięte 22.2 mm 11.5 mm Nylon

Ten przepust uniwersalny został wykonany ze stabilizowanego termicznie czarnego nylonu. Służy do ochrony kabli i rurek przed kontaktem z ostrymi, niewykończonymi krawędziami. Przepust chroni kable, a także pochłania wstrząsy i drgania. Klasa palności UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10361252

Numer produktu produkcyjny:

22AF0875

23000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,2641 zł
5000 - 19999 0,2377 zł
20000 + 0,2139 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

264,10 zł

1000 x 0,2641 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Przybliżona średnica uchwytu kabla 11.5 mm
Średnica pasującego otworu 22.2 mm
Średnica łba 23.8 mm
Grubość panelu 3.2 mm
Wysokość całkowita 11.5 mm
Pełny materiał Nylon 6
Kolor Czarny
Standard palności materiału UL94 V-2
Otwarte/Zamknięte Uniwersalne

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt