Menu Search

Tuleja zatrzaskowa Zamknięte 25.4 mm 11.5 mm Nylon

Ten przepust uniwersalny został wykonany ze stabilizowanego termicznie czarnego nylonu. Służy do ochrony kabli i rurek przed kontaktem z ostrymi, niewykończonymi krawędziami. Przepust chroni kable, a także pochłania wstrząsy i drgania. Klasa palności UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10361269

Numer produktu produkcyjny:

22AF1000

1595 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 0,5062 zł
2500 - 9999 0,4556 zł
10000 + 0,41 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

253,10 zł

500 x 0,5062 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Przybliżona średnica uchwytu kabla 11.5 mm
Średnica pasującego otworu 25.4 mm
Średnica łba 27.0 mm
Grubość panelu 3.2 mm
Wysokość całkowita 11.5 mm
Pełny materiał Nylon 6
Kolor Czarny
Standard palności materiału UL94 V-2
Otwarte/Zamknięte Uniwersalne

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt