Menu Search

Tuleja zatrzaskowa Uniwersalne 27.8 mm 20.6 mm Nylon

Ten przepust uniwersalny został wykonany ze stabilizowanego termicznie materiału klasy UL94 V2. Zaprojektowano go z myślą o zabezpieczeniu przewodów, kabli i rurek przed otarciami o ostre, niewykończone krawędzie. Przepust ten chroni również kable przed wstrząsami i drganiami, a także zapewnia izolację.
Numer produktu Essentra:

10221433

Numer produktu produkcyjny:

22AF1093

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 0,5267 zł
2500 - 9999 0,474 zł
10000 + 0,4266 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

263,35 zł

500 x 0,5267 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Przybliżona średnica uchwytu kabla 20.6 mm
Średnica pasującego otworu 27.8 mm
Średnica łba 29.4 mm
Grubość panelu 3.2 mm
Wysokość całkowita 11.5 mm
Pełny materiał Nylon 6
Kolor Czarny
Standard palności materiału UL94 V-2
Otwarte/Zamknięte Uniwersalne
Cechy szczególne Stabilizowana termicznie

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt