10380376
465922
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 2,2018 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Przybliżona średnica uchwytu kabla | 25.4 mm |
---|---|
Przybliżona średnica uchwytu kabla | 1 in |
Średnica pasującego otworu | 34.9 mm |
Średnica pasującego otworu | 1.374 in |
Średnica łba | 37.8 mm |
Średnica łba | 1.488 in |
Wysokość całkowita | 11.5 mm |
Wysokość całkowita | 0.453 in |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Kolor | Czarny |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Otwarte/Zamknięte | Uniwersalne |
Cechy szczególne | Stabilizowana termicznie |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.