Menu Search

Tuleja zatrzaskowa Uniwersalne 12.7 mm 6.4 mm 7.6 mm Nylon

Ten przepust uniwersalny został wykonany ze stabilizowanego termicznie materiału klasy UL94 V2. Zaprojektowano go z myślą o zabezpieczeniu przewodów, kabli i rurek przed otarciami o ostre, niewykończone krawędzie. Przepust ten chroni również kable przed wstrząsami i drganiami, a także zapewnia izolację.
Numer produktu Essentra:

10261620

Numer produktu produkcyjny:

466847

250 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,9891 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

494,55 zł

500 x 0,9891 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Przybliżona średnica uchwytu kabla 7.6 mm
Średnica pasującego otworu 12.7 mm
Średnica łba 15.2 mm
Wysokość całkowita 13.8 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Kolor Czarny
Standard palności materiału UL94 V-2
Otwarte/Zamknięte Uniwersalne
Cechy szczególne Stabilizowana termicznie

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt