Menu Search

Tuleja zatrzaskowa Otwarte/Zamknięte 15.9 mm 3.2 mm 11.1 mm PA

Ten przepust uniwersalny został wykonany ze stabilizowanego termicznie materiału klasy UL94 V2. Zaprojektowano go z myślą o zabezpieczeniu przewodów, kabli i rurek przed otarciami o ostre, niewykończone krawędzie. Przepust ten chroni również kable przed wstrząsami i drganiami, a także zapewnia izolację.
Numer produktu Essentra:

10261934

Numer produktu produkcyjny:

466888

20326 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,5827 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 582,70 zł

1000 x 1,5827 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Przybliżona średnica uchwytu kabla 11.1 mm
Średnica pasującego otworu 15.9 mm
Średnica łba 18.2 mm
Wysokość całkowita 10.2 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Kolor Czarny
Standard palności materiału UL94 V-2
Otwarte/Zamknięte Otwarte/Zamknięte
Cechy szczególne Stabilizowana termicznie

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt