Menu Search

Tuleja zatrzaskowa Otwarte/Zamknięte 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm PA

Ten przepust uniwersalny został wykonany ze stabilizowanego termicznie materiału klasy UL94 V2. Zaprojektowano go z myślą o zabezpieczeniu przewodów, kabli i rurek przed otarciami o ostre, niewykończone krawędzie. Przepust ten chroni również kable przed wstrząsami i drganiami, a także zapewnia izolację.
Numer produktu Essentra:

10261996

Numer produktu produkcyjny:

466894

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 4,3892 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

438,92 zł

100 x 4,3892 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Przybliżona średnica uchwytu kabla 25.4 mm
Średnica pasującego otworu 34.9 mm
Średnica łba 37.3 mm
Wysokość całkowita 10.2 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Kolor Czarny
Standard palności materiału UL94 V-2
Otwarte/Zamknięte Otwarte/Zamknięte
Cechy szczególne Stabilizowana termicznie

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt