Menu Search

Tuleja zatrzaskowa Uniwersalne 38.1 mm 3.2 mm 1.062 in Nylon

Ten przepust uniwersalny został wykonany z materiału klasy UL94-V2. Zaprojektowano go z myślą o zabezpieczeniu przewodów, kabli i rurek przed otarciami o ostre, niewykończone krawędzie. Przepust ten chroni również kable przed wstrząsami i drganiami, a także zapewnia izolację.
Numer produktu Essentra:

10021606

Numer produktu produkcyjny:

PGSD-11

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,4641 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

146,41 zł

100 x 1,4641 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Przybliżona średnica uchwytu kabla 27 mm
Średnica pasującego otworu 38.1 mm
Grubość kołnierza 1.5 mm
Średnica łba 40.9 mm
Wysokość całkowita 11.4 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Kolor Czarny
Standard palności materiału UL94 V-2
Otwarte/Zamknięte Uniwersalne
Opis UL/CSA UL E320906

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt