10021682
PGSD-9
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
200 + | 4,4064 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Przybliżona średnica uchwytu kabla | 19.1 mm |
---|---|
Przybliżona średnica uchwytu kabla | 0.750 in |
Średnica pasującego otworu | 25.4 mm |
Średnica pasującego otworu | 1 in |
Grubość kołnierza | 1.6 mm |
Grubość kołnierza | 0.063 in |
Średnica łba | 27.0 mm |
Średnica łba | 1.063 in |
Wysokość całkowita | 11.5 mm |
Wysokość całkowita | 0.453 in |
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Kolor | Czarny |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Otwarte/Zamknięte | Uniwersalne |
Opis UL/CSA | UL E320906 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.