Menu Search

Przelotka kablowa 1.0 mm 9.0 mm PE; TPE Szary

This sealing grommet is made of grey polypropylene and thermoplastic elastomer. It as an operating temperature range of -40 C to + 80 C and intermittent to approximately 100 C. It is IP66 and offers a quick an easy mounting for non threaded application requiring a push in profile into enclosure with more than 2 mm wall thickness. It is compatible with a cable range diameter of 1.0 - 9.0 mm.
Numer produktu Essentra:

10276990

Numer produktu produkcyjny:

494632

6600 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 2,5766 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

257,66 zł

100 x 2,5766 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Pełny materiał Polietylen; elastomer termoplastyczny
Kolor Szary
Rozmiar gwintu M16
Wysokość całkowita 11.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt