10340493
1342664
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 1,8128 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Średnica otworu | 6.0 mm |
Średnica otworu | 0.236 in |
Maks. temperatura robocza | 180 °C |
Maks. temperatura robocza | 356 °F |
Średnica całkowita | 20.0 mm |
Średnica całkowita | 0.787 in |
Grubość panelu | 2.9 mm |
Grubość panelu | 0.114 in |
Pełny materiał | Guma silikonowa |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Standard | RMS |
Standard | Shore |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.