Menu Search

Przelotka kablowa 3.0 mm 3.0 mm 9.0 mm 0.6 mm

Zapewnia zabezpieczenie przewodów przechodzących przez panele przed otarciami o ostre krawędzie otworów.
Numer produktu Essentra:

10325261

Numer produktu produkcyjny:

042030069907

34370 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 1,3777 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

688,85 zł

500 x 1,3777 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Polichlorek winylu
Typ Przelotka szybkomocująca
Średnica korpusu 6.0 mm
Długość korpusu 0.6 mm
Średnica pasującego otworu 6.0 mm
Średnica wewnętrzna 3.0 mm
Średnica całkowita 9.0 mm
Wysokość całkowita 4.6 mm
Grubość panelu 0.6 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt