Menu Search

Przelotka kablowa 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

Zapewnia zabezpieczenie przewodów przechodzących przez panele przed otarciami o ostre krawędzie otworów.
Numer produktu Essentra:

10118122

Numer produktu produkcyjny:

042080111307

2000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,7739 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

386,95 zł

500 x 0,7739 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Biały
Pełny materiał Polichlorek winylu
Typ Przelotka szybkomocująca
Średnica pasującego otworu 11.5 mm
Średnica wewnętrzna 8.0 mm
Średnica całkowita 15.0 mm
Wysokość całkowita 9.0 mm
Grubość panelu 1.5 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt