Menu Search

Przelotka kablowa 10.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

Zapewnia zabezpieczenie przewodów przechodzących przez panele przed otarciami o ostre krawędzie otworów.
Numer produktu Essentra:

10118153

Numer produktu produkcyjny:

042100169928

92 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 3,1514 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

315,14 zł

100 x 3,1514 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Elastomer termoplastyczny
Typ Przelotka szybkomocująca
Średnica pasującego otworu 15.0 mm
Średnica wewnętrzna 10.0 mm
Średnica całkowita 20.0 mm
Wysokość całkowita 9.0 mm
Grubość panelu 4.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt