10325377
042100269907
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 4,267 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Pełny materiał | Polichlorek winylu |
Typ | Przelotka szybkomocująca |
Średnica korpusu | 14.0 mm |
Średnica korpusu | 0.551 in |
Długość korpusu | 6.0 mm |
Długość korpusu | 0.236 in |
Średnica pasującego otworu | 14.0 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.551 in |
Średnica wewnętrzna | 10.0 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.394 in |
Średnica całkowita | 18.0 mm |
Średnica całkowita | 0.709 in |
Wysokość całkowita | 10.0 mm |
Wysokość całkowita | 0.394 in |
Grubość panelu | 6.0 mm |
Grubość panelu | 0.236 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.