Menu Search

Grommet 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

This Quick Fit Grommet provides protection against abrasion for wires passing through metal panels with sharp edges. Its snap-in design allows for quick and easy installation. Black and made from PVC. Replaces Item No.(s): 42100169907
Numer produktu Essentra:

20019204

Numer produktu produkcyjny:

20019204

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 4,0299 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

402,99 zł

100 x 4,0299 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Polichlorek winylu
Typ Przelotka szybkomocująca
Średnica korpusu 14.0 mm
Długość korpusu 1.6 mm
Średnica pasującego otworu 15.0 mm
Średnica wewnętrzna 11.0 mm
Średnica całkowita 20.0 mm
Wysokość całkowita 9.0 mm
Grubość panelu 4.0 mm
Kod towaru 3926909790

Produkt 20019204 zastępuje:

Przelotka kablowa 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 4.0 mm
Numer produktu Essentra: 10325360
Numer produktu produkcyjny: 042100169907

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt