Menu Search

Przepusty otwarte — do szybkiego montażu

Na stanie

Przelotki do szybkiego montażu mają skośną krawędź, co ułatwia szybką instalację. Zamocowanie następuje poprzez wciśnięcie w panel z jednej strony. Jest to rozwiązanie idealne, kiedy dostęp do drugiej strony panelu jest ograniczony.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
53 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pasującego otworu Średnica wewnętrzna Grubość panelu Kup
1,4502 zł - 1,4502 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
12.0 mm
1.5 mm
4,5166 zł - 4,5166 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.0 mm
24.0 mm
1.5 mm
2,6913 zł - 2,6913 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.0 mm
22.0 mm
3.0 mm
0,4378 zł - 1,0727 zł 3584 Na stanie
14.0 mm
10.0 mm
1.5 mm
0,7808 zł - 1,9131 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
18.0 mm
1.5 mm
10091005 0,3611 zł - 0,8848 zł 8712 Na stanie
11.0 mm
7.0 mm
2.0 mm
0,502 zł - 1,2299 zł 8900 Na stanie
18.0 mm
14.0 mm
2.0 mm
1,3163 zł - 3,225 zł 2480 Na stanie
28.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,4378 zł - 1,0727 zł 3028 Na stanie
14.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,7808 zł - 1,9131 zł 5780 Na stanie
22.0 mm
18.0 mm
3.0 mm
2,0359 zł - 2,0359 zł 5500 Na stanie
10.0 mm
7.0 mm
5.9 mm
4,0299 zł - 4,0299 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
11.0 mm
4.0 mm
2,6215 zł - 2,6215 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
7.0 mm
5.9 mm
  • z 3
Przelotka szybkomocująca 12.0 mm 16.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

10164198

Przedział cen netto
1,4502 zł - 1,4502 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Średnica pasującego otworu
    16.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.0 mm
Przelotka szybkomocująca 24.0 mm 28.0 mm 31.5 mm 1.5 mm

10426968

Przedział cen netto
4,5166 zł - 4,5166 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Średnica pasującego otworu
    28.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    24.0 mm
Przelotka szybkomocująca 22.0 mm 26.0 mm 29.5 mm 3.0 mm

10316535

Przedział cen netto
2,6913 zł - 2,6913 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Średnica pasującego otworu
    26.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    22.0 mm
Przelotka szybkomocująca 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10090923

Przedział cen netto
1,0727 zł - 0,4378 zł

Zapasy magazynowe
3584 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Średnica pasującego otworu
    14.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.0 mm
Przelotka szybkomocująca 18.0 mm 22.0 mm 1.5 mm

10090961

Przedział cen netto
1,9131 zł - 0,7808 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Średnica pasującego otworu
    22.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    18.0 mm
Przelotka szybkomocująca 7.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10091005

Przedział cen netto
0,8848 zł - 0,3611 zł

Zapasy magazynowe
8712 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Średnica pasującego otworu
    11.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    7.0 mm
Przelotka szybkomocująca 14.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

10091043

Przedział cen netto
1,2299 zł - 0,502 zł

Zapasy magazynowe
8900 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Średnica pasującego otworu
    18.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    14.0 mm
Przelotka szybkomocująca 24.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

10091081

Przedział cen netto
3,225 zł - 1,3163 zł

Zapasy magazynowe
2480 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Średnica pasującego otworu
    28.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    24.0 mm
Przelotka szybkomocująca 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

10091128

Przedział cen netto
1,0727 zł - 0,4378 zł

Zapasy magazynowe
3028 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Średnica pasującego otworu
    14.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.0 mm
Przelotka szybkomocująca 18.0 mm 22.0 mm 3.0 mm

10091166

Przedział cen netto
1,9131 zł - 0,7808 zł

Zapasy magazynowe
5780 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Średnica pasującego otworu
    22.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    18.0 mm
Przelotka kablowa 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

10118115

Przedział cen netto
2,0359 zł - 2,0359 zł

Zapasy magazynowe
5500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Średnica pasującego otworu
    10.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    7.0 mm
Grommet 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

20019204

Przedział cen netto
4,0299 zł - 4,0299 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Średnica korpusu
    14.0 mm
  • Długość korpusu
    1.6 mm
Grommet 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

20019198

Przedział cen netto
2,6215 zł - 2,6215 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Średnica korpusu
    13.5 mm
  • Długość korpusu
    9.7 mm