Menu Search

Przelotka kablowa 15.4 mm 19.6 mm 24.7 mm 2.0 mm

Przelotka nakładana zapewnia zabezpieczenie przewodów przechodzących przez panele przed otarciami o ostre krawędzie otworów. Spełnia wymogi normy NAS1368.
Numer produktu Essentra:

10313398

Numer produktu produkcyjny:

GFA-N10B

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 5,3407 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

534,07 zł

100 x 5,3407 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Cechy szczególne Minimalna i maksymalna grubość panelu według normy NAS
Typ Flip Grommet
Średnica pasującego otworu 19.8 mm
Wysokość pod wargą 7.5 mm
Średnica całkowita 24.7 mm
Wysokość całkowita 10.7 mm
Grubość panelu 2.0 mm
Pełny materiał Poliamid
Standard palności materiału UL94 V-2
Specyfikacja wojskowa NAS1368-N10B
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt