10313404
GFA-N10D
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 5,4104 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Cechy szczególne | Minimalna i maksymalna grubość panelu według normy NAS |
Typ | Flip Grommet |
Średnica pasującego otworu | 19.8 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.78 in |
Wysokość pod wargą | 10.7 mm |
Wysokość pod wargą | 0.420 in |
Średnica całkowita | 24.7 mm |
Średnica całkowita | 0.972 in |
Wysokość całkowita | 13.9 mm |
Wysokość całkowita | 0.547 in |
Grubość panelu | 5.3 mm |
Grubość panelu | 0.209 in |
Pełny materiał | Poliamid |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Specyfikacja wojskowa | NAS1368-N10D |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.