Menu Search

Przelotka kablowa 21.7 mm 31.0 mm 0.5 mm

Przelotka nakładana zapewnia zabezpieczenie przewodów przechodzących przez panele przed otarciami o ostre krawędzie otworów. Spełnia wymogi normy NAS1368.
Numer produktu Essentra:

10313411

Numer produktu produkcyjny:

GFA-N14A

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 3,1514 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

315,14 zł

100 x 3,1514 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Cechy szczególne Minimalna i maksymalna grubość panelu według normy NAS
Typ Flip Grommet
Średnica pasującego otworu 26.2 mm
Wysokość pod wargą 6 mm
Średnica całkowita 31.0 mm
Wysokość całkowita 9.2 mm
Grubość panelu 0.5 mm
Pełny materiał Poliamid
Standard palności materiału UL94 V-2
Specyfikacja wojskowa NAS1368-N14A
Price per piece incl VAT 3.8003 PLN
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt