10313459
GFA-N6B
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 4,1973 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Cechy szczególne | Minimalna i maksymalna grubość panelu według normy NAS |
Typ | Flip Grommet |
Średnica pasującego otworu | 12.7 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.5 in |
Wysokość pod wargą | 7.5 mm |
Wysokość pod wargą | 0.295 in |
Średnica całkowita | 17.6 mm |
Średnica całkowita | 0.693 in |
Wysokość całkowita | 10.7 mm |
Wysokość całkowita | 0.421 in |
Grubość panelu | 2.3 mm |
Grubość panelu | 0.091 in |
Pełny materiał | Poliamid |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Specyfikacja wojskowa | NAS1368-N6B |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.