Menu Search

Tuleja zatrzaskowa Otwieranie 3.0 mm 0.815 in PA

Przepusty otwarte dzielone łatwo dopasowują się do paneli o najpopularniejszych grubościach. Otwarta konstrukcja umożliwia montaż przepustów w otworze, w którym już znajduje się wiązka. Są wytwarzane z materiału o klasie odporności UL94 V2.
Numer produktu Essentra:

10163269

Numer produktu produkcyjny:

PGSC-2128A

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
200 + 1,4641 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 200

Zamów wielokrotność 200

Wartość netto:

292,82 zł

200 x 1,4641 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Otwarte/Zamknięte Otwieranie
Cechy szczególne Łatwy montaż przez wsuwanie
Grubość kołnierza 1.0 mm
Średnica łba 29.5 mm
Maksymalna grubość panelu 3.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Opis UL/CSA UL E320906
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt