Menu Search

Przepust wielokablowy składany 17 PA Czarny

Ten nylonowy przepust wielokablowy umożliwia beznarzędziowe wprowadzanie kabli do maszyn i urządzeń. Pasuje do wielu różnych wariantów przelotek i szerokiej gamy przewodów. Oferuje stopień ochrony IP66; nadaje się do stosowania w szafach i zespołąch elektrycznych.
Numer produktu Essentra:

10207444

Numer produktu produkcyjny:

1334522

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 286,3247 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

286,32 zł

1 x 286,3247 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Liczba otworów 17
Konfiguracja otworów 3.0 - 6.5 mm (x11) 4.1 - 8.1 mm (x1) 8.0 - 12.5 mm (x5)
Kolor Czarny
Materiał płytki EPDM
Pełny materiał kołnierza Poliamid

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt