Menu Search

Tuleja zatrzaskowa 11.1 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm PA Biały

Tę otwartą tuleję zatrzaskową można bez wysiłku zainstalować w panelu bez użycia narzędzi. Osłania ostro zakończone krawędzie otworów. Artykuł wykonano ze stabilizowanego cieplnie materiału klasy UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10362730

Numer produktu produkcyjny:

22MP04375W

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,3563 zł
5000 - 9999 0,2853 zł
10000 + 0,2492 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

356,30 zł

1000 x 0,3563 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj przelotki Tuleja zamknięta
Kolor Biały
Cechy szczególne Stabilizowana termicznie
Pełny materiał Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt