Menu Search

Tuleja zatrzaskowa 25.4 mm 19.5 mm 0.8-3.2 mm Nylon Czarny

Tę otwartą tuleję zatrzaskową można bez wysiłku zainstalować w panelu bez użycia narzędzi. Osłania ostro zakończone krawędzie otworów. Artykuł wykonano ze stabilizowanego cieplnie materiału klasy UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10362938

Numer produktu produkcyjny:

22MP10012

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 0,5985 zł
2500 - 9999 0,5386 zł
10000 + 0,4848 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

299,25 zł

500 x 0,5985 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj przelotki Tuleja zamknięta
Kolor Czarny
Cechy szczególne Stabilizowana termicznie
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt