Menu Search

Tuleja zatrzaskowa 50.8 mm 41.7 mm 0.8-3.2 mm PA Biały

Tę otwartą tuleję zatrzaskową można bez wysiłku zainstalować w panelu bez użycia narzędzi. Osłania ostro zakończone krawędzie otworów. Artykuł wykonano ze stabilizowanego cieplnie materiału klasy UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10363058

Numer produktu produkcyjny:

22MP20026W

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 - 1249 1,2631 zł
1250 - 4999 1,1368 zł
5000 + 1,0231 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

315,78 zł

250 x 1,2631 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj przelotki Tuleja zamknięta
Kolor Biały
Cechy szczególne Stabilizowana termicznie
Pełny materiał Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt