Menu Search

Tuleja zatrzaskowa 57.2 mm 44.5 mm 0.8-3.2 mm PA Czarny

Tę otwartą tuleję zatrzaskową można bez wysiłku zainstalować w panelu bez użycia narzędzi. Osłania ostro zakończone krawędzie otworów. Artykuł wykonano ze stabilizowanego cieplnie materiału klasy UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10363065

Numer produktu produkcyjny:

22MP22529

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 499 2,9578 zł
500 - 1999 2,662 zł
2000 + 2,3958 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

295,78 zł

100 x 2,9578 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj przelotki Tuleja zamknięta
Kolor Czarny
Cechy szczególne Stabilizowana termicznie
Pełny materiał Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt