Menu Search

Tuleja zatrzaskowa 88.9 mm 74.6 mm 6.3 mm PA Czarny

Zatrzaskowy przepust zamknięty można łatwo zainstalować bez użycia narzędzi. Stanowi zabezpieczenie przed ostrymi krawędziami otworu w panelu. Jest wytwarzany ze stabilizowanego termicznie materiału klasy UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10363102

Numer produktu produkcyjny:

22MP35047

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 499 6,6942 zł
500 - 1999 6,0248 zł
2000 + 5,4223 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

669,42 zł

100 x 6,6942 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj przelotki Tuleja zamknięta
Kolor Czarny
Cechy szczególne Stabilizowana termicznie
Pełny materiał Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt