Menu Search

Tuleja zatrzaskowa 19.0 mm 0.602 in 1.0-3.3 mm PA Czarny

Tę tuleję otwartą można bez wysiłku zainstalować w panelu bez użycia narzędzi. Osłania ostro zakończone krawędzie otworów. Artykuł wykonano ze stabilizowanego cieplnie materiału klasy UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10316238

Numer produktu produkcyjny:

PGSB-1519

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
200 + 0,8687 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 200

Zamów wielokrotność 200

Wartość netto:

173,74 zł

200 x 0,8687 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj przelotki Tuleja zamknięta
Kolor Czarny
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Opis UL/CSA UL E320906
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt