Menu Search

Tuleja zatrzaskowa 34.2 mm 1.031 in 1-3.2 mm PA Czarny

Tę tuleję otwartą można bez wysiłku zainstalować w panelu bez użycia narzędzi. Osłania ostro zakończone krawędzie otworów. Artykuł wykonano ze stabilizowanego cieplnie materiału klasy UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10316269

Numer produktu produkcyjny:

PGSB-2634

18 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,3052 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

130,52 zł

100 x 1,3052 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj przelotki Tuleja zamknięta
Kolor Czarny
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Opis UL/CSA UL E320906
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt