Menu Search

Tuleja zatrzaskowa 38.0 mm 1.125 in 0.8-3.2 mm PA Czarny

Zatrzaskowy przepust zamknięty można łatwo zainstalować bez użycia narzędzi. Stanowi zabezpieczenie przed ostrymi krawędziami otworu w panelu. Jest wytwarzany z materiału klasy UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10021477

Numer produktu produkcyjny:

PGSB-38

80 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,2145 zł
Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj przelotki Tuleja zamknięta
Kolor Czarny
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Opis UL/CSA UL E320906
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt