10201787
1222632
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 82,3062 zł |
50 + | 58,7901 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kod towaru | 3926909790 |
---|---|
Mechanizm zatrzaskowy | Catch & Counterplate |
Materiał magnetyczny | Ferryt |
Rodzaj mocowania | Mocowanie na śrubę |
Masa zaczepu | 74.0 g |
Masa zaczepu | 74.0 g |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 40.0 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 1.575 in |
Wysokość całkowita | 20.0 mm |
Wysokość całkowita | 0.787 in |
Szerokość całkowita | 21.5 mm |
Szerokość całkowita | 0.846 in |
Całkowita długość | 50.0 mm |
Całkowita długość | 1.969 in |
Długość płytki | 29.0 mm |
Długość płytki | 1.142 in |
Grubość płyty | 2.0 mm |
Grubość płyty | 0.079 in |
Szerokość płytki | 19.0 mm |
Szerokość płytki | 0.748 in |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi na płytce | 18.0 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi na płytce | 0.709 in |
Materiał obudowy | Zamak |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.