10191798
1219444
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
5 - 49 | 4,0997 zł |
50 + | 2,9283 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cały materiał obudowy | Polistyren |
---|---|
Mechanizm zatrzaskowy | Catch |
Kolor | Biały |
Materiał magnetyczny | Ferryt |
Rodzaj mocowania | Mocowanie na śrubę |
Masa zaczepu | 6.0 kg |
Masa zaczepu | 6.0 kg |
Całkowita długość | 45.0 mm |
Całkowita długość | 1.772 in |
Szerokość całkowita | 14.5 mm |
Szerokość całkowita | 0.571 in |
Długość płytki | 45.5 mm |
Długość płytki | 1.791 in |
Grubość płyty | 1.6 mm |
Grubość płyty | 0.063 in |
Szerokość płytki | 11.0 mm |
Szerokość płytki | 0.433 in |
Materiał obudowy | PS |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi na płytce | 34.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi na płytce | 1.362 in |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 37.0 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 1.457 in |
Kod towaru | 8505191090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.